The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-8mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
C2-42-25
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-8mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Key Locking
Serie
Standard
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Bündig
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Packungseinheit
Individually Packaged
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
185
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
172
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
160
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
100
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
54
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
21
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089