The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
91-532-07
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Vorhängeschloß
Montageart
Verdeckte Montage
Größe
Medium Size, 500 Series
Class
91 Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
334
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
257
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
112
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
100
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
84
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
50
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
26
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
9
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089