The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Bügelgriff, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
82-16-220-16
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Mittel, Bügelgriff, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Kopfausführung
Bail Handle RB
Größe
Medium Size 82
Zapfenlänge (L)
9.30
Länge
9.30
Typ
Tool
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
280
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
46
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
35
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
10
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0