The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
AV – Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)
Southco‘s dynamische Display-Träger (C-Reihe), die vertikal beweglichen Neige-, Schwenk- und Dreharme (V-Reihe) sowie die vertikal beweglichen Doppelarme (W-Reihe) bieten eine integrierte Positioniertechnik, die ein effizientes Funktionieren in Anwendungen ermöglicht, die robuste und stabile Lösungen erfordern, um Berührungskräften, Vibration und hohen Lasten standzuhalten. Die höhenverstellbaren Display-Träger zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Positionierung mit konstanter Friktion aus, die sich durch Neigen, Drehen und Schwenken verstellen lassen und durch eine erweiterte Länge die Reichweite erheblich vergrößern.
Funktionen und Vorteile
Erhältliche Ausführungen
Standards und Spezifikationen
Funktionen und Vorteile Die C-, V- und W-Reihe verfügen über höhenverstellbare Ausführungen mit Einzel- oder Doppelarm, die flexible Montageoptionen bieten.
Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
Höhenverstellbarkeit und hohe Belastbarkeit zur Unterstützung schwerer Monitore
Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 1 kg
Erhältliche Ausführungen
Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)
Kundenspezifischer Bedienaufwand
Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste
Standards und Spezifikationen
Optimaler Gewichtsbereich 1 kg bis 13 kg
Konform mit VESA MIS-D, 100, C
Funktionen und Vorteile
Funktionen und Vorteile Die C-, V- und W-Reihe verfügen über höhenverstellbare Ausführungen mit Einzel- oder Doppelarm, die flexible Montageoptionen bieten.
Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
Höhenverstellbarkeit und hohe Belastbarkeit zur Unterstützung schwerer Monitore
Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 1 kg
Erhältliche Ausführungen
Erhältliche Ausführungen
Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)
Kundenspezifischer Bedienaufwand
Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste
Standards und Spezifikationen
Standards und Spezifikationen
Optimaler Gewichtsbereich 1 kg bis 13 kg
Konform mit VESA MIS-D, 100, C
Sie sehen gerade AV – Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)
Filter
Filter
Max Display Load
echo __('not applicable'); ?>
Oberfläche
echo __('not applicable'); ?>
Farbe
echo __('not applicable'); ?>
Verriegelungsoption
echo __('not applicable'); ?>
Display Motion
echo __('not applicable'); ?>
Montageart
echo __('not applicable'); ?>
Mounting Plate
echo __('not applicable'); ?>