10/38 - Remaches de expansión
Cree una resistente unión permanente de diversos materiales, tales como metales, maderas y materiales de construcción, en aplicaciones con taladro pasante y taladro ciego, con los Remaches de Expansión Southco. Su instalación y desmontaje fáciles hacen que los remaches de expansión sean una elección sencilla para cualquier trabajo, común coste de instalación y desmontaje extremadamente económicos.
![10/38 - Remaches de expansión 10/38 - Remaches de expansión](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/Rivets Product class page-968x432.jpg)
Todos los Remaches de Expansión Southco son muy fáciles de instalar independiente del tamaño o el modelo. Simplemente, insértelo en el taladro y golpee la espiga con un martillo o una herramienta neumática, enrasándola con la cabeza del remache. La fuerza de la espiga hará que el remache se expanda hacia el material a sujetar, creando un fuerte agarre. Una vez instalado, presenta una superficie lisa, sin elementos sobresalientes.
- Su acción de compresión, incorporada en el propio remache, mantiene unidos los materiales
- Disponibles en seis diámetros diferentes y numerosas longitudes para proporcionar las dimensiones apropiadas para una amplia gama de materiales y requerimientos dimensionales
- Los materiales en aluminio y acero inoxidable, resistentes a la corrosión, proporcionan un funcionamiento extenso de vida, incluso en aplicaciones exteriores
- Su diseño, resistente a las vibraciones, resiste también a ser extraído o desmontado
- Modelos, con longitudes largas, diseñados para su uso en albañilería
- Modelos para carrocerías diseñados para un desmontaje rápido en líneas de camiones con contrachapados
- Rango de espesores de unión entre 1,2 mm y 36,1 mm
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: