PK - Bombines de cerradura

Estos bombines de cerradura, comprados de forma independiente de sus correspondientes cierres, ofrecen a los fabricantes y a los usuarios finales la posibilidad de personalizar su cierres mediante códigos de llave según las necesidades de la aplicación. Los bombines pueden ser instalados o reemplazados a posteriori de la instalación del cierre. Las múltiples opciones de códigos de llave facilitan la implantación de cualquier grado de control de accesos deseado.
PK - Bombines de cerradura
La construcción del bombín en fundición de zinc proporciona un envoltorio duradero para el gatillo cilíndrico de latón. Los bombines se instalan sin herramientas especiales y pueden ser desmontados con una llave especial. La configuración común de los bombines reduce los requerimientos en inventario, permite una personalización in situ y simplifica la posibilidad de asignar códigos de llave comunes en diferentes cuerpos de cierre.
  • Su diseño modular se ajusta en múltiples modelos de cierre, teniendo así l a comodidad de necesitar una sola llave en una misma instalaciónLos modelos de bombín con obturador evitan la suciedad y la humedadEntre las opciones de acabado se incluyen acabado en negro, cromado brillante o cuello del bombín en acero inoxidable La mayoría de los bombines se suministran con dos llaves de latón chapadas en níquel; llaves extra pueden solicitarse por separado
  • Llaves disponibles lisas o con cobertura de plástico para aumentar su agarre y eleganciaDisponibles con obturador en acero inoxidable o en latón chapado en níquelCuerpos de los bombines disponibles también en termoplásticos, para adaptarse a otras construcciones de cierresBombines accionados mediante herramienta también disponibles, pero, a diferencia de los bombines de llave, no son desmontables después de su instalaciónLos bombines modelo DIN se encuentran disponibles tanto para llave como para herramienta

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando PK - Bombines de cerradura

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 52

Establecer dirección descendente
  1. PK-10-10-05

    Latch

  2. PK-10-10

    Latch

Página
por página