Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Novas opções disponíveis para fechos lingueta E5 - Simples, acessível e mais versátil do que nunca

July 16 2025
Novas opções disponíveis para fechos lingueta E5 - Simples, acessível e mais versátil do que nunca

A Southco está adicionando várias novas opções à sua linha E5 de fechos lingueta de quarto de volta, abrindo uma variedade de novas funcionalidades. Os fechos lingueta E5 oferecem simplicidade acessível e flexibilidade superior devido ao seu design modular eficiente. As novas opções para esses fechos incluem o botão de asa de perfil baixo, o botão de asa com plugue de bloqueio fechado, o travamento de chave fecho mini lingueta, as linguetas de proteção contra aderência fixa, os punhos ajustáveis, o kit de conversão de aderência ajustável e as placas de atuador multiponto A5. Essas adições tornam a linha E5 ainda mais versátil do que antes.

Botão de asa de perfil baixo

A primeira adição é o Low-Profile Wing Knob. Este botão permite que os usuários acionem o E5 manualmente e apresenta um tamanho de asa mais compacto. Isso facilita o acionamento da lingueta em espaços menores e reduz seu perfil superficial. O Botão Asa de Perfil Baixo está disponível em pó preto ou acabamento cromado.

Botão da asa com plugue de bloqueio fechado

A segunda adição é o Wing Knob com Shuttered Lock Plug, uma atualização para fechos com botões das asas. O plugue de bloqueio fechado torna o botão de asa E5-9 mais adequado para ambientes externos, vedando chuva, sujeira e detritos. Isso torna a lingueta mais fácil de acionar, estende sua vida útil e evita danos ao mecanismo de travamento.

Travamento com chave Mini Cam Trava

Para aqueles que precisam de segurança adicional em um pacote compacto, a terceira adição é o Key-Locking Mini Cam Latch. Esta adição adiciona bloqueio de chave para as variedades de botão da asa e de acesso à ferramenta do E5-M Fecho Lingueta Mini. O fecho lingueta mini com bloqueio de chave é perfeita para aplicações que precisam de maior segurança, mas não têm espaço para um fecho lingueta E5 de tamanho normal.

Câmera Fixa Protegida por Aderência

A próxima adição à linha E5 é a Fixed Grip Protected Cam. Esta é uma atualização das linguetas planas existentes, e perfeita para aqueles que procuram evitar o desgaste e danos que vêm de uma lingueta plana raspando contra uma estrutura de gabinete. A lingueta Protegida por Aderência Fixa adiciona uma tampa plástica à extremidade de uma camada, proporcionando proteção contra danos no quadro e atuação mais suave. As linguetas protegidas por Pega Fixa são compatíveis com todas os fechos E5 e H3.

E5-9 Punho ajustável

A próxima adição da Southco oferece flexibilidade adicional para seus fechos lingueta Wing Knob, T-Handle e L-Hand. A opção Punho Ajustável permite que aqueles que usam fechos linguetas operadas à mão E5-9 ajustem manualmente a localização da lingueta em cada trava. Isso permite que os usuários alterem livremente a força de preensão do fecho e ajustem as variações nas dimensões do quadro. A variabilidade também permite que os fabricantes usem uma trava para vários projetos de quadros.

Kit de conversão de aderência ajustável

Outra adição é o Kit de Conversão de Aderência Ajustável. Este kit traz todos os benefícios da aderência ajustável para qualquer fecho lingueta de aderência fixa E5 existente. Ele contém um novo eixo, lingueta, porcas de ajuste e parafuso de montagem para que os usuários possam converter fechos linguetas E5 de aderência fixa em aderência ajustável no campo. O Kit de Conversão de Aderência Ajustável também permite que os usuários configurem fechos e linguetas por conta própria, para que o fecho sempre se ajuste ao quadro projetado.

Placas atuadoras multiponto A5

O último item desta rodada de adições é a Placa Atuadora Multiponto A5. Esta placa permite que vários fechos E5 sejam ligados juntamente com o Sistema de Hastes A5, permitindo que todas elas sejam acionadas simultaneamente simplesmente operando uma delas.  Isso é particularmente adequado para portas maiores, onde os fechos superior ou inferior podem estar fora do alcance ou de difícil acesso, e fornece um custo mais baixo para travamento multiponto.

Essas adições abrem novas possibilidades para os fechos lingueta Southco E5. Se você precisa de uma lingueta protegida durável para uma trava externa ou de um dispositivo mais compacto para projetos menores, o E5 oferece cobertura. As adições se baseiam na simplicidade acessível pela qual o E5 é conhecido. Os fechos E5 podem ser facilmente instaladas em um único orifício e fornecem uma solução sem complicações para uma ampla gama de aplicações.

Veja os recursos relacionados