NOVOS FECHOS ROTATIVOS DE ALTA RESISTÊNCIA FORNECEM ACIONAMENTO ELETRÔNICO E SENSORIAMENTO DO STATUS DA PORTA
![NOVOS FECHOS ROTATIVOS DE ALTA RESISTÊNCIA FORNECEM ACIONAMENTO ELETRÔNICO E SENSORIAMENTO DO STATUS DA PORTA](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/R/4/600/400/R4-25_RotaryLatch-RC-Blog-600x400_2.png)
A Southco continua a expandir seu portfólio de fechos rotativos com novas versões que podem permitir o acionamento eletrônico e fornecer um sinal eletrônico para indicar o status da porta. Esses novos produtos oferecem mais segurança e controle de acesso em ambientes severos. Seu design simétrico permite que o mesmo produto seja usado na posição direita ou esquerda, reduzindo os requisitos de estocagem.
Os novos produtos R4-25 da Southco surgiram em resposta às demandas de nossos clientes, que precisavam de controle e monitoramento eletrônico em aplicações exigentes. Um acionador de 12 volts pode acionar o fecho com um sinal do sistema de controle da aplicação ou um controlador Southco. O fecho R4-25 combina perfeitamente com o controlador BluetoothTM da Southco para fornecer operação sem fio.
Design robusto
O design comprovado do fecho rotativo da Southco foi testado para uma carga média máxima de 9000 N (2023 lbf.). O fecho R4-25 pode se adaptar para os requisitos ambientais e de carga da maioria das aplicações.
Opções de montagem versáteis
O fecho rotativo R4-25 oferece a possibilidade de montagem lateral ou superior. Seu design simétrico pode ser usado em posições de mão direita ou esquerda. O suporte de montagem integrado para o cabo acelera a instalação. Estes recursos de design são especialmente úteis quando usados com acionadores mecânicos.
Sensor integrado da porta
Um sensor integrado fornece um sinal quando o engate da porta está presente para indicar que a porta está fechada. Este sinal pode ser fornecido aos sistemas de controle das aplicações para fornecer alertas quando a porta se abrir.
A Gerente de Produtos da Southco, Cindy Bart, acrescenta: "Esses novos produtos R4-25 expandem nosso portfólio de fechos rotativos mecânicos e com acionamento eletrônico. Estamos construindo nossa experiência em ambas as áreas para levar os recursos de acionamento eletrônico a novos mercados."
Veja a nova linha de produtos R4-25 da Southco aqui, Fechos Rotativos R4-25.
Para saber mais sobre a linha de Fechos Rotativos, Acionadores e Cabos da Southco, visite nossa página de produtos de Sistemas de Fechos Rotativos.
Para saber mais sobre a linha de Soluções de Acesso Eletrônico da Southco, visite nossa página de produtos Soluções de Acesso Eletrônico.