Hastes multiponto

Nossas hastes multiponto são componentes cruciais em sistemas de fecho multiponto, fornecendo o elo essencial entre o atuador e os vários pontos de travamento. Essas hastes precisamente projetadas traduzem o movimento rotativo ou linear do atuador em travamento ou destravamento simultâneo em múltiplos locais, garantindo um fechamento consistente e confiável. De gabinetes industriais e armários a portas pesadas e painéis de acesso, nossas hastes multiponto oferecem desempenho confiável e ação de travamento uniforme.

Hastes multiponto

Principais Características:

  • Engenharia de Precisão: Fabricado com tolerâncias rigorosas para um engate suave e consistente com pontos de travamento.
  • Materiais de Alta Durabilidade: Construído com aço robusto, aço inoxidável ou ligas para resistir a um uso exigente.
  • Configurações Flexíveis: Oferecido em vários estilos e comprimentos para atender às necessidades específicas de aplicação.

Principais Benefícios:

  • Travamento Consistente: Garante um engate seguro em todos os pontos de travamento.
  • Segurança Aumentada: Ajuda a evitar acesso não autorizado com uma ação de travamento confiável.
  • Operação Simplificada: Permite que vários travamentos se engajem ou se soltem com um único movimento.
  • Aplicações: Nossas Hastes Multiponto são usadas em conjunto com nossos Sistemas de Trava Multiponto em uma ampla gama de aplicações, incluindo armários e portas, transporte, sistemas de HVAC, equipamentos agrícolas, refrigeração comercial, recintos de segurança e aplicações personalizadas.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Hastes multiponto

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 72

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página