A5-32-240-10
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, H Type
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Tipo de vareta | H |
| Comprimento | 610.00 |
| Classe | A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Redonda |
Como uma opçÃo simples e econômica compatível com muitos fechos da Southco, estes sistemas de travamento multipontos por varetas podem ser facilmente integrados ao seu painel original ou alguma modificaçÃo, conforme necessário. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão