A5-F32-LLLLA-20-77
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Vareta com deslocamento e roletes Type
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zinco níquel |
Tipo de adaptador | Compatível com Fechos da Série 92 |
Tipo de vareta | Vareta com deslocamento e roletes |
Especificações de conformidade | GR 487 |
Classe | A5 - Sistemas de Travamento Multipontos com Vareta Plana |
O Sistema de Travamento Multipontos com Vareta Plana oferece a conveniência do fechamento multipontos através de um único ponto de acionamento. Estes pontos de travamento adicionais, localizados nas extremidades do painel, garantem uma maior segurança e resistência para portas de grandes dimensões através da eliminaçÃo de pontos de alavancagem, deformaçÃo e ruído.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão