R4-EM -Fechos Rotativos Eletrônicos

Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.

R4-EM -Fechos Rotativos Eletrônicos
Movimentos gerados por motor de engrenagens diferenciam o Fecho R4-EM de outros fechos eletromecânicos com movimentos gerados por solenoide eletromecânico: menor exigência de energia, maior capacidade de carga e um melhor resultado geral de operação. A versão com travamento automático proporciona a flexibilidade de poder controlar o tempo que a trava fica liberada e monitorar o status da porta remotamente, com a opção do microinterruptor integrado.
  • Uma trava rotativa com construção total em metal proporciona maior durabilidade e resistência contra vandalismo
  • O corpo compacto minimiza as exigências de espaço e mantém um design externo clean
  • Voltagem de operação de 12 ou 24 VCC, opções de entrada com dois ou três fios e a habilidade de acomodar vários sinais de entrada proporcionam alta versatilidade de instalação e integração com sistemas de controle de acesso novos ou existentes
  • Aceita sinais de controle de acesso remoto de chaveiros de radiofrequência ou cartões de proximidade, além de sinais de teclados numéricos, leitores de cartão, dispositivos de leitura biométrica ou sistemas de controle de um computador ou rede
  • Solução integrada e uma instalação simples, com dois parafusos, permitem baixo custo de produto instalado
  • Opção de acionamento mecânico reserva, permite o acesso em casos de queda de energia
  • Versões com retravamento com retardo de tempo, para abertura manual
  • Opções de modo de operação com dois ou três fios
  • Opção de acionamento mecânico reserva para acesso durante quedas de energia
  • microswitch interno opcional, para sinal de saída do status da trava: aberto/fechado
  • Disponíveis com ou sem conector

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando R4-EM -Fechos Rotativos Eletrônicos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 366

Ajustar Direção como Decrescente
por página