R4-EM-732-161

Fecho Rotativo Eletrônico de Pressão, Bloqueio com Retardo de Tempo, Com Interruptor de Fecho Lingueta, Conector Não Vedado, Furo Passante, Caixa de Aço, Niquelado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Niquelado
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Tipo de rosca ou furo Furo
Modelo de Acionador Acionador lado
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Perfil Embutido / Oculto
Voltagem 12-24 V
Opções de conector Conector sem vedação
Modelo com retravamento automático Com retardo
Embalagem Embalado individualmente
microswitch Fecho Switch
Classe R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas
Gatilho tipo Mola Expulsamento Forte

Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.