R4-EM-R12-161

Travas de Impacto Eletrônicas Rotativas, Automático, Somente switch de status do fecho, M6 X 1.0, Aço

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Restrição de acesso Acesso Eletrônico
Tipo de rosca ou furo M6 X 1.0
Modelo de Acionador Acionador Traseira
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Perfil Embutido / Oculto
Voltagem 12-24 V
Opções de conector Conector sem vedação
Modelo com retravamento automático Automático
microswitch Somente switch de status do fecho
Classe R4-EM - Travas Rotativas Eletrônicas
Gatilho tipo Mola Expulsamento Forte

Fácil de instalar e manter, o R4-EM-05 oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um fecho rotativo, robusto e projetado em um pacote compacto e integrado. A simples operação empurre para fechar e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Um sensor integrado fornece feedback sobre o status do fecho e um sensor de porta opcional fornece feedback sobre o status da porta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.