Cabos

Nossos cabos são componentes essenciais para acionamento remoto e controle flexível de sistemas de fecho rotativo. Esses cabos de alta qualidade fornecem o elo crucial entre o atuador e o mecanismo de fecho rotativo, permitindo operação conveniente a distância ou por meio de uma localização oculta. De equipamentos industriais e sistemas de segurança a painéis de acesso e aplicações controladas remotamente, nossos cabos garantem controle confiável do seu sistema de fecho rotativo.

Cabos

Principais Características:

  • Construção Durável: Feito de materiais de alta resistência como aço, aço inoxidável ou polímeros especializados para um desempenho duradouro.
  • Variedade de Tipos e Tamanhos: Disponível em vários tipos de cabos (por exemplo, fio encalhado, cabo trançado, conduíte flexível) e diâmetros para atender a diferentes aplicações e requisitos de carga.
  • Operação Suave e Responsiva: Garante uma transmissão de força confiável com um atraso mínimo, maximizando a eficiência.
  • Roteamento Flexível: Pode ser roteado por caminhos complexos, oferecendo flexibilidade de design para atuação remota.
  • Compatibilidade: Integra-se perfeitamente com nossos fechos rotativos e atuadores para um desempenho confiável.

Principais Benefícios:

  • Atuação Remota: Opera fechos a uma distância ou local oculto.
  • Controle Flexível: Fornece controle preciso e responsivo do mecanismo de fecho.
  • Segurança Aprimorada: Facilita o travamento e destravamento remotos para maior segurança.
  • Durável e Confiável: Construído para durar para uma operação confiável.
  • Aplicações: Nossos cabos são usados em conjunto com nossos fechos rotativos e atuadores em uma ampla gama de aplicações, incluindo equipamentos industriais e sistemas de segurança, automotivo e transporte, sistemas de HVAC, aeroespacial, robótica, dispositivos controlados remotamente e aplicações personalizadas.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Cabos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 99

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AC-9BX-20-34

    Latch

Página
por página