AC-C0H0-4-1000-048
Cabo, Cabo Tipo 4, Sem terminal, Terminal esférico, Aço inox, Preto
| Tipo de acionador | Sem terminal |
|---|---|
| Terminal na extremidade do fecho | Aço inox, em "L" |
| Comprimento do cabo | 1000 mm |
| Mola | Sem mola |
| Tipo | Cabo Tipo 4 |
| Classe | AC - Cabos |
Disponível em sete versões para se adequar a vários aplicações, os cabos AC da Southco conectam a nossa linha de acionadores e fechos rotativos para acionamento remoto. Feitos em materiais resistentes, com resistência a corrosÃo, os cabos AC da Southco sÃo adequados para uso em ambientes internos e externos.