R4-0-43922-2
Clipe de retenção de cabo, compatível com fechos R4-10 e R4-30, acetal, preto
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Tipo de acessório | Grampo retentor |
| Classe | AC - Cabos |
Disponível em sete versões para se adequar a vários aplicações, os cabos AC da Southco conectam a nossa linha de acionadores e fechos rotativos para acionamento remoto. Feitos em materiais resistentes, com resistência a corrosÃo, os cabos AC da Southco sÃo adequados para uso em ambientes internos e externos.