M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável
A beleza de um puxador embutido, três atrativas opções de acabamento e recursos de ajuste para compensar desalinhamentos complementam a facilidade de uso e conveniência de uma ação de impacto destes fechos. A lingueta mantém a porta firmemente fechada, independentemente da posição do puxador
![M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1-2A-Pop-Out-Knob-Latches-968x432.jpg)
A manopla fica oculta dentro do corpo do fecho quando não está em uso, mas é ejetada quando pressionada, proporcionando uma empunhadura segura para a operação do fecho e abertura da porta.
- Fácil instalação em um único furo; uma aba de alinhamento evita que o fecho gire durante o aperto de instalação
- Lingueta em forma de V proporciona maior facilidade de operação
- Materiais resistentes a corrosão e a raios UV
- Disponíveis com acabamento cromado, dourado ou preto
- Opções com operação "puxe para abrir" ou "gire para abrir"
- Modelos com ação gire para abrir estão disponíveis com três retentores diferentes
- Modelo de retentor auto ajustável com instalação de superfície disponíveis, para configurações coplanares
- Modelo de retentor auto ajustável com instalação de quina disponível, para portas sobrepostas
- Retentor fixo em metal disponível, para configurações perpendiculares
- Carga de trabalho máxima recomendada para os modelos autoajustáveis: 220 N (50 lb)
- Carga de trabalho máxima recomendada para os modelos fixos: 380 N (70 lb)
- Carga de trabalho máxima recomendada para os modelos puxe para abrir: 310 N (70 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO