M1-2A-23-5
Latch
| Material | Plástico |
|---|---|
| Classe do material | ABS |
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Tipo de altura | Fixo |
| Instalação | Corpo e porca roscados |
| Espessura máxima do painel exterior | 19.00 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Classe | M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável |
A beleza de um puxador embutido, três atrativas opções de acabamento e recursos de ajuste para compensar desalinhamentos complementam a facilidade de uso e conveniência de uma ação de impacto destes fechos. A lingueta mantém a porta firmemente fechada, independentemente da posição do puxador