M1-2A-15-1

Fechos de Impacto, Sem restrição, Plástico, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material ABS
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Cromo
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de altura Reguláveis
Instalação Corpo e porca roscados
Espessura mínima do painel exterior 1.20
Espessura máxima do painel exterior 19.00
Perfil Perfil baixo
Classe M1-2A - Fechos de Impacto com Puxador Ejetável
A beleza de um puxador embutido, três atrativas opções de acabamento e recursos de ajuste para compensar desalinhamentos complementam a facilidade de uso e conveniência de uma ação de impacto destes fechos. A lingueta mantém a porta firmemente fechada, independentemente da posição do puxador

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.