MT - Fechos Sundecker
Quando você tem que instalar e/ou acionar um fecho de impacto desde vários ângulos ou localizações, os Fechos para Painéis Sundecker proporcionam muita versatilidade. O corpo com tamanho substancial do fecho tolera forças de tração maiores; a opção de ter pontos de acionamento remotos ajuda a manter o painel livre de acessórios de instalação visíveis.

O mecanismo básico de travamento por impacto deste fecho é aprimorado com um corpo reforçado e variadas opções de acoplamento e liberaçÃo, criando uma soluçÃo de travamento oculto para aplicações onde um fecho pequeno simplesmente nÃo funcionaria.
- A tira de acionamento (com 1 metro de comprimento (39")) é presa à parte traseira do fecho, mas pode ser dobrada ou reposicionada para proporcionar o acionamento a partir de diversos outros ângulos
- O conjunto do modelo com tira de acionamento contém uma alça para liberação da tira, um protetor de quina e um engate
- O modelo com orifício de conexão proporciona um ponto de ligação para um sistema com acionamento por cabo
- Um corpo com construção reforçada suporta grandes forças de tração
- O fecho é aparafusado dentro do painel
- Construção total em materiais de qualidade naval
- O orifício pode ser usado para conexÃo com um sistema de liberaçÃo remota através de cabos
- A lingueta deslizante pode ser acoplada ao engate em uma de quatro posições: para cima, para baixo, à direita e à esquerda.
- O fecho suporta uma força de tração de até 2.640 N (600 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO