MT-03-21-5

Fechos de Impacto, 12.7 mm, Rebite/parafuso (furo passante), Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Preto
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Altura - Mínima (mm) 12.70
Altura - Máxima (mm) 12.70
Modelo do Puxador Para baixo
Classe MT - Fechos Sundecker
Quando você tem que instalar e/ou acionar um fecho de impacto desde vários ângulos ou localizações, os Fechos para Painéis Sundecker proporcionam muita versatilidade. O corpo com tamanho substancial do fecho tolera forças de tração maiores; a opção de ter pontos de acionamento remotos ajuda a manter o painel livre de acessórios de instalação visíveis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.