MT-03-10-5
Fechos de Impacto, 12.7 mm, Rebite/parafuso (furo passante), Preto
| Cor / Aparência | Preto |
|---|---|
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Altura - Mínima (mm) | 12.70 |
| Altura - Máxima (mm) | 12.70 |
| Modelo do Puxador | Para cima |
| Classe | MT - Fechos Sundecker |
Quando você tem que instalar e/ou acionar um fecho de impacto desde vários ângulos ou localizações, os Fechos para Painéis Sundecker proporcionam muita versatilidade. O corpo com tamanho substancial do fecho tolera forças de tração maiores; a opção de ter pontos de acionamento remotos ajuda a manter o painel livre de acessórios de instalação visíveis.