EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante

Os novos fechos eletrônicos com lingueta deslizante série EM-05 da Southco fornecem melhor controle de acesso para aplicações que exigem fechamento oculto e acesso seguro e controlado. Os fechos eletrônicos EM-05 oferecem a conveniência do fechamento por impacto e a segurança do acesso eletrônico em um único produto. A versatilidade, facilidade de instalaçÃo e dimensões reduzidas destes fechos permitem a simplificaçÃo da transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico.
EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante
Os fechos eletrônicos com lingueta deslizante série EM-05 fornecem uma soluçÃo simplificada para adicionar monitoramento e controle de acesso eletrônico em armários e painéis de acesso de uma grande variedade de equipamentos, como dispensadores de medicamentos e armários para armazenamento de eletrônicos.
  • Compatíveis com inúmeros fechos mecânicos instalados em portas
  • Aceitam sinais de diversos dispositivos de controle de acesso
  • OperaçÃo intuitiva, com fechamento por impacto
  • Engate oculto, para maior segurança e melhor design industrial
  • InstalaçÃo simples e rápida, com fácil retrofit de designs existentes
  • Destravamento mecânico reserva, para uso em caso de falta de energia elétrica
  • InstalaçÃo na porta ou batente
  • Versões compactas disponíveis, para aplicações com limitaçÃo de espaço
  • Microswitch para comunicaçÃo do status do fecho disponível (opcional)
  • Microswitch para comunicaçÃo do status da porta disponível (opcional)
  • Diversas configurações de montagem
  • Tempos de acionamento controlados por microprocessador
  • VersÃo com sensores para monitoramento do status da porta e do fecho disponível
  • Sensores integrados garantem mais segurança

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante

Ver como Grade Lista

14 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EM-05-42-2401

    Latch

  2. EM-05-42-2401-1

    Latch

por página