EM-05-53-2001
Pinos Eletrônicos Deslizantes, Conector sem vedação, 5 Volts, Nylon com fibra de vidro, Preto
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Travamento Eletrônico | Sim |
| Acionamento mecânico reserva | Não |
| Voltagem | 5 V |
| Opções de conector | Conector sem vedação |
| Classe | EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante |
Os novos fechos eletrônicos com lingueta deslizante série EM-05 da Southco fornecem melhor controle de acesso para aplicações que exigem fechamento oculto e acesso seguro e controlado. Os fechos eletrônicos EM-05 oferecem a conveniência do fechamento por impacto e a segurança do acesso eletrônico em um único produto. A versatilidade, facilidade de instalaçÃo e dimensões reduzidas destes fechos permitem a simplificaçÃo da transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico.