EM-05-11-001

Pinos Eletrônicos Deslizantes Miniatura , Instalação frontal, Com destravamento mecânico, Plástico, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Travamento Eletrônico Não
Tipo de instalação Instalação frontal
Acionamento mecânico reserva Sim
microswitch Sem interruptor
Classe EM-05 - Fechos eletrônicos com lingueta deslizante
Os novos fechos eletrônicos com lingueta deslizante série EM-05 da Southco fornecem melhor controle de acesso para aplicações que exigem fechamento oculto e acesso seguro e controlado. Os fechos eletrônicos EM-05 oferecem a conveniência do fechamento por impacto e a segurança do acesso eletrônico em um único produto. A versatilidade, facilidade de instalaçÃo e dimensões reduzidas destes fechos permitem a simplificaçÃo da transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Pinos Eletrônicos Deslizantes Miniatura , Instalação frontal, Com destravamento mecânico, Plástico, Preto