E4 - Fechos de Apertar
Uma instalação completamente oculta e engate com ação de mola fazem com que seja tão fácil projetar um painel frontal atrativo, quanto instalar e operar estes fechos. O corpo do fecho é encaixado por pressão em um furo único no batente e o engate é colado à parte interna. Após instalado o fecho, um simples toque na parte frontal da porta é tudo o que se necessita para abrir ou fechar o painel.
![E4 - Fechos de Apertar E4 - Fechos de Apertar](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/E4-Touch-Latches-968x432.jpg)
Engate com instalação por adesivo, garantindo fácil alinhamento. Simplesmente insira o engate no fecho já instalado, retire o plástico protetor do adesivo instalado na parte traseira do engate e feche a porta. Uma instalação perfeitamente alinhada, sem acessórios de montagem visíveis na parte externa do painel.
- Simples instalação: o fecho encaixa em um único furo no batente
- Espaçadores adicionais permitem que um único tamanho de fecho possa ser usado em portas de diferentes espessuras
- Travas retráteis incorporadas ao fecho se contraem ao redor do engate, quando o fecho é empurrado para a posição fechado; para abrir, basta empurrar a porta para liberar o fecho e abrir a porta
- Disponíveis em tamanho pequeno e grande
- Disponíveis em uma grande variedade de alcances, para atender a aplicações com painéis de diferentes espessuras
- ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: