E4-10-201-10

Fechos de impacto, Tamanho grande, 1-3 mm Espessura do painel, Plástico

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Instalação Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe E4 - Fechos de Apertar
Uma instalação completamente oculta e engate com ação de mola fazem com que seja tão fácil projetar um painel frontal atrativo, quanto instalar e operar estes fechos. O corpo do fecho é encaixado por pressão em um furo único no batente e o engate é colado à parte interna. Após instalado o fecho, um simples toque na parte frontal da porta é tudo o que se necessita para abrir ou fechar o painel.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.