E4-10-203-10
Fechos de impacto, Tamanho grande, 5-7 mm Espessura do painel, Plástico
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | E4 - Fechos de Apertar |
Uma instalação completamente oculta e engate com ação de mola fazem com que seja tão fácil projetar um painel frontal atrativo, quanto instalar e operar estes fechos. O corpo do fecho é encaixado por pressão em um furo único no batente e o engate é colado à parte interna. Após instalado o fecho, um simples toque na parte frontal da porta é tudo o que se necessita para abrir ou fechar o painel.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão