MT - Fechos Parrot
Os fechos para painéis modelo Parrot são uma opção de fechos com instalação rápida e fácil na parte interna ou externa de painéis com articulação reclinável. O modelo Parrot permite que você libere e abra o painel em um único movimento contínuo. Um amortecedor em silicone suaviza os ruídos provenientes do painel ao ser fechado, proporcionando a conveniência de um verdadeiro fechamento por impacto.

A manopla larga e com mola integrada proporciona uma empunhadura perfeita para a operação do painel, enquanto amortecedores em nylon suavizam os ruídos provenientes da ação de fechamento.
- Desenvolvidos especificamente para uso em painéis com articulação reclinável, permitindo que o fecho seja posicionado completamente ou parcialmente oculto
- Fácil instalação na horizontal ou vertical, em ângulos retos ou oblíquos
- A placa de engate com furos de instalação permite ajustes de altura, para um travamento perfeito
- Puxadores em policarbonato/ABS com diversas opções de acabamento
- Construção total em materiais resistentes à corrosão fazem destes fechos a opção ideal para aplicações expostas a intempéries
- Disponíveis em cromo polido, cromo acetinado, pintura a pó preta e bronze diamantado
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: