MT-02-10-5

Fechos de Impacto, 9 mm, Rebite/parafuso (furo passante), Plástico, Natural, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Altura - Mínima (mm) 9.00
Altura - Máxima (mm) 9.00
Modelo do Puxador Modelos compactos
Classe MT - Fechos Parrot
Os fechos para painéis modelo Parrot são uma opção de fechos com instalação rápida e fácil na parte interna ou externa de painéis com articulação reclinável. O modelo Parrot permite que você libere e abra o painel em um único movimento contínuo. Um amortecedor em silicone suaviza os ruídos provenientes do painel ao ser fechado, proporcionando a conveniência de um verdadeiro fechamento por impacto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.