MT-02-10-1
Fechos de Impacto, 9 mm, Rebite/parafuso (furo passante), Plástico, Cromado, Cromo
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento | Cromado |
| Cor / Aparência | Cromo |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Altura - Mínima (mm) | 9.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 9.00 |
| Modelo do Puxador | Modelos compactos |
| Classe | MT - Fechos Parrot |
Os fechos para painéis modelo Parrot são uma opção de fechos com instalação rápida e fácil na parte interna ou externa de painéis com articulação reclinável. O modelo Parrot permite que você libere e abra o painel em um único movimento contínuo. Um amortecedor em silicone suaviza os ruídos provenientes do painel ao ser fechado, proporcionando a conveniência de um verdadeiro fechamento por impacto.