MP - Fechos Beetle
Fortes, modernos e fáceis de operar, estes fechos de impacto embutidos oferecem uma solução prática e uma operação conveniente para portas, janelas e vias de acesso posicionadas na vertical ou horizontal. Um puxador com mola incorporada funciona como acionador e puxador em um único movimento contínuo e evita ruídos indesejados quando na posição fechado.

Um estilo contemporâneo e construçÃo de qualidade fazem com que estes fechos sejam uma opçÃo fácil de instalar e usar. Simplesmente posicione o fecho no furo de instalaçÃo e una-o com o suporte traseiro através de dois parafusos de fixaçÃo. Um corpo robusto em policarbonato/ABS suporta bem o uso repetitivo, com a conveniência de um fechamento por impacto.
- Todos os puxadores são construídos em aço inox
- Puxadores com mola incorporada reduzem os ruídos ocasionados por vibração
- Disponíveis em duas profundidades diferentes, para uso em portas com espessura entre 10 mm (0,39") e 22 mm (0,87")
- A lingueta regulável permite até 6 mm (0,24") de regulagem de alcance; ajustes feitos com chave de fenda
- O suporte para instalação traseira puxa o fecho para dentro do furo de instalação e o mantém seguro, proporcionando um visual frontal limpo, sem acessórios de instalação visíveis na frente da porta
- Disponíveis em opções com corpo em policarbonato/ABS branco ou preto, ou com capa de acabamento em inox
- Todos os modelos estão disponíveis em versão com travamento com chave, para proporcionar maior segurança
- Carga máxima de trabalho: 980 N (220 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: