MP-03-101-550
Fechos de Impacto, Sem restrição, 16 - 22mm Grossura da Porta, Plástico com Aço Inox 320, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Tipo de rosca ou furo | Parafuso autoatarraxante |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Espessura mínima do painel exterior | 16.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 22.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 25.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 26.00 |
| Classe | MP - Fechos Beetle |
Fortes, modernos e fáceis de operar, estes fechos de impacto embutidos oferecem uma solução prática e uma operação conveniente para portas, janelas e vias de acesso posicionadas na vertical ou horizontal. Um puxador com mola incorporada funciona como acionador e puxador em um único movimento contínuo e evita ruídos indesejados quando na posição fechado.