MP-03-100-770

Fechos de Impacto, Sem restrição, 10 - 16mm Grossura da Porta, Plástico com Aço Inox 318, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Branco
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de rosca ou furo Parafuso autoatarraxante
Instalação Instalação com parafuso
Espessura mínima do painel exterior 10.00
Espessura máxima do painel exterior 16.00
Altura - Mínima (mm) 25.00
Altura - Máxima (mm) 26.00
Classe MP - Fechos Beetle
Fortes, modernos e fáceis de operar, estes fechos de impacto embutidos oferecem uma solução prática e uma operação conveniente para portas, janelas e vias de acesso posicionadas na vertical ou horizontal. Um puxador com mola incorporada funciona como acionador e puxador em um único movimento contínuo e evita ruídos indesejados quando na posição fechado.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.