H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
![H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-Swinghandle-Cam-Latch-968x432.jpg)
As maçanetas são embutidas no corpo do fecho, garantindo uma saliência mínima, e são ejetadas para uso, proporcionando um giro suave que facilita o acionamento do fecho. Uma construção robusta em Zamac garante resistência à corrosão, durabilidade e um ótimo desempenho. Componentes de vedação opcionais estão disponíveis, para uso em aplicações internas ou externas. Uma versão leve, com construção em nylon, proporciona uma alternativa de baixo custo para aplicações internas.
- Um único modelo de fecho usando inúmeras opções de linguetas diferentes permite que os designers padronizem o visual externo dos seus painéis e mesmo assim atendam a diferentes requisitos de travamento
- Diversas opções de controle de acesso, incluindo com ferramentas e com chaves de diversos segredos
- Podem ser usados como reposiçÃo ou em substituiçÃo a fechos existentes, que sigam o mesmo padrÃo de preparaçÃo da porta usado pela indústria
- Modelos adequadamente vedados satisfazem aos requisitos de aplicações externas
- Mecanismos padrÃo com travamento pivotante estÃo disponíveis
- ClassificaçÃo de inflamabilidade VO proporciona proteçÃo contra fogo para as versões em nylon
- Opções de controle de acesso incluem vários modelos para ferramentas
- Inúmeras opções de linguetas satisfazem configurações de batentes com alcance de 10,3 mm (0,41") a 40,3 mm (1,59”)
- Carga máxima de trabalho: 250 N (56 lb)
- Versões vedadas são adequadas para uso em painéis padrão NEMA 4 e IP66
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui: