H3-50-370-050
Fecho de Maçaneta Embutida, Médio - 125 mm (4,92"), Sem trava para cadeado secundária, Acionador linear, Universal 3 mm DIN, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Vedado | Não |
| Opção de travamento | Universal 3 mm DIN |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Trava para cadeado secundária | Não |
| Tipo | Lâmina ejetora |
| Classe | H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.