H3-60-321-150
Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Sem trava para cadeado secundária, Chave CH 751 DIN, Com vedação, Zamac, Revestimento em pó
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Vedado | Sim |
| Opção de travamento | Chave CH 751 DIN |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Trava para cadeado secundária | Não |
| Tipo | Engate |
| Classe | H3 - Fechos Lingueta com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento de ponto único e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão