Perfis de Borracha para Vedação

Nossas juntas fornecem soluções essenciais de vedação para uma ampla gama de aplicações, prevenindo vazamentos e garantindo a integridade de suas montagens. Esses componentes versáteis preenchem as lacunas entre as superfícies de acoplamento, criando uma vedação hermética contra líquidos, gases, poeira e outros contaminantes. Desde simples anéis de vedação até designs personalizados complexos, nossas juntas oferecem desempenho confiável e durabilidade de longa duração.

Perfis de Borracha para Vedação

Principais Características:

  • Versatilidade de Materiais: Ampla seleção incluindo silicone, EPDM, espuma, cortiça e polímeros especiais adaptados para resistência a temperatura, pressão e produtos químicos.
  • Opções Personalizáveis: Disponíveis em tamanhos e formatos padrão e personalizados, incluindo anéis de vedação e juntas moldadas para necessidades específicas de aplicação.
  • Engenharia de Precisão: Fabricados com tolerâncias rigorosas para um ajuste preciso e desempenho de vedação consistente.

Principais Benefícios:

  • Prevenção de Vazamentos: Garante vedação eficaz para evitar vazamentos de fluidos, gases e mídias.
  • Proteção Ambiental: Bloqueia poeira, umidade e contaminantes de entrar em componentes sensíveis.
  • Redução de Ruído e Vibração: Certos materiais minimizam a vibração, reduzindo o ruído e prevenindo desgaste.
  • Incremento da Eficiência do Equipamento: Mantém a pressão e integridade do sistema, melhorando a função geral do equipamento e sua longevidade.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Perfis de Borracha para Vedação

Ver como Grade Lista

12 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

por página