GA-704-81-M500
Perfis de Vedação, Instalação por encaixe, EPDM
| Vented | Não |
|---|---|
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
| Material | EPDM |
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Pressão |
| Classe | GA - Perfis de Vedação |
A Southco proporciona aos fabricantes de painéis a conveniência de poder comprar todos os componentes de acesso, vedação e acessórios em um só lugar. Contamos com diversas opções em componentes para vedação ambiental que reduzem ruídos de vibração, oferecem ótima compressão e evitam a infiltração de poeira e umidade, além de compensar irregularidades na superfície de contorno do painel.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão