GA-202-82V-M500
Latch
Vented | Sim |
---|---|
Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
Material | EPDM |
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Preto |
Instalação | Instalação por encaixe |
Classe | GA - Perfis de Vedação |
A Southco proporciona aos fabricantes de painéis a conveniência de poder comprar todos os componentes de acesso, vedação e acessórios em um só lugar. Contamos com diversas opções em componentes para vedação ambiental que reduzem ruídos de vibração, oferecem ótima compressão e evitam a infiltração de poeira e umidade, além de compensar irregularidades na superfície de contorno do painel.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão