D9 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line

Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.
D9 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
Os fixadores D9 DZUS® Tech Line fornecem forças de aperto constantes, evitando danos provocados por aperto excessivo.
  • Alto desempenho e resistência contra vibraçÃo para aplicações demandantes
  • Acionamento sem ferramentas e força de aperto definida e permanente, que evita danos provocados aperto excessivo
  • Corpos em comprimentos variados, para uso em painéis de diversas espessuras
  • Conjunto de fixador e receptor elimina a queda e perda de elementos de fixaçÃo
  • Acionamento por giro de um quarto de volta proporciona acesso rápido
  • Modelos com montagem auto-cravante e por rebitagem disponíveis
  • Modelo com tecnologia de montagem em superfície (SMT) permite que o fixador seja montado durante o processo de refusÃo
  • Cabeças com revestimento em cores prismáticas ou customizadas que podem ser usadas para identificar diversos pontos de acesso através de cores

Fixador quarto+I17+J17

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando D9 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 122

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D9-52-1311-K000

    DZUS® Tech Line

  2. D9-52-3313-K013

    DZUS® Tech Line

  3. D9-52-1304-K000

    DZUS® Tech Line

  4. D9-52-1313-K000

    DZUS® Tech Line

  5. D9-52-1302-K000

    DZUS® Tech Line

  6. D9-52-3311-K013

    DZUS® Tech Line

Página
por página