D9-47-2304-K-R

DZUS® Tech Line, Surface Mount Technology, 10.45 Fastened Stud Projection, 1.6 mm Min. Outer Panel, Bright Knob, Reel Package

Solicite uma cotação
Especificações
Cor / Aparência Brilhante
Modelo de inserto Sem recesso
Instalação Tecnologia de instalação de superfície
Série D9-47
Espessura mínima do painel exterior 1.60
Embalagem Bobina
Tipo Stud
Classe D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
Fastened Stud Projection (mm) 10.45
Unfastened Stud Projection (mm) 6.80
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.