D9-47-2301-K-R
DZUS® Tech Line, Surface Mount Technology, 7.45 Fastened Stud Projection, 1.6 mm Min. Outer Panel, Bright Knob, Reel Package
| Cor / Aparência | Brilhante |
|---|---|
| Modelo de inserto | Sem recesso |
| Instalação | Tecnologia de instalação de superfície |
| Série | D9-47 |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
| Embalagem | Bobina |
| Tipo | Stud |
| Classe | D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line |
| Fastened Stud Projection (mm) | 7.45 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 3.80 |
Os Fixadores Quarto de Volta D9 DZUS® Tech Line da Southco introduzem a tecnologia de aperto com giro de um quarto de volta à elementos de fixaçÃo imperdíveis, criando soluções de última geraçÃo que fornecem uma fixaçÃo sólida e consistente, com força de aperto constante e acesso rápido. A linha de fixadores D9 DZUS® Tech Line apresenta um design cativo, com mola incorporada e acionamento sem ferramentas, evitando danos provocados por força de aperto excessiva.