D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart

Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.
D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart
Materiais resistentes à corrosão e não condutores são adequados para ambientes internos e externos. A construção injetada faz com que seja fácil produzir modelos com cabeças variadas e corpos com comprimentos específicos para atender às necessidades da aplicação.
  • Termoplástico leve proporciona uma alta relação entre resistência e peso
  • Materiais complementares dos pinos e engates minimizam rangidos, deformações e desgastes
  • Oferecem uma tolerância de altura maior do que a de outros fixadores quarto de volta (1,2 mm (.047"))
  • Pinos de 0,25" de diâmetro (6,3 mm) estão disponíveis em uma variedade de comprimentos, para uso em materiais com espessura total de 2,54 mm (0,100") a 19,55 mm (0,769"), dependendo do modelo de engates
  • Modelos com manopla ergonômica proporcionam uma fácil operação/li>
  • Classificados com durabilidade de milhares de ciclos de operação
  • Conjuntos com pino ejetável
  • Configurações e cabeças customizadas sob encomenda
  • Cores customizadas disponíveis
  • Classificação de ininflamabilidade: UL 94 HB
  • Índice de Propagação de Chamas ASTM E-162: 130
  • Resistência térmica: temperatura constante de -40°C a 90°C (-40°F a 194°F) e intermitente de até 120°C (248°F)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart

Ver como Grade Lista

Items 1 to 116

Ajustar Direção como Decrescente
52c551b60a6bad20277dbb84099745b71a98864a5a43dde8c2ea0541cc688a94 18.117.196.141
please type in at least 2 letters...
Loading...