D1-004-914-010
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, 2.30 - 2.75mm (.091 - .109 in) Frame Thickness, Plastic, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Espessura mínima do painel exterior | 2.30 |
| Espessura máxima do painel exterior | 2.75 |
| Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart |
| DFCI Número | 4604-R14-BK |
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão