D1-004-912-010
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, 1.30 - 1.75mm (.051 - .069 in) Frame Thickness, Plastic, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.30 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.75 |
| Modelo de receptáculo | Instalação por encaixe |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart |
| DFCI Número | 4604-R12-BK |
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.