E9-A006B-02
Fecho de compressão Quarto de Volta, Tamanho Padrão, Universal 3 mm (.11), Zamac, Revestimento em pó, Prata
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 66, IP 67 |
|---|---|
| Material | Zamac |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Prata |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Tipo de instalação | Furo único |
| Modelo de inserto | Universal 3 mm |
| Série | Padrão |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 18.00 |
| Acionamento por cabo | Não |
| Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
| Classe | Fecho de Compressão de um Quarto de Volta E9 |
| Tamanho | 20.1 mm |
Os fechos de compressão de um quarto de volta da Southco incorporam um design otimizado para fornecer uma solução de atualização simples e acessível para aplicações de painel que exigem compressão. Um simples acionamento de 90 graus gira a lingueta atrás do quadro enquanto o puxa firmemente para fornecer 4 mm de compressão, garantindo um fechamento da porta resistente à vibrações que veda a água e a poeira.