E9-A000G-02
Fecho de compressão Quarto de Volta, Tamanho Padrão, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Prata
Ingress Protection (IP) Rating | IP 66, IP 67 |
---|---|
Material | Zamac |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Prata |
Tipo de altura | Fixo |
Tipo de instalação | Furo único |
Modelo de inserto | Fenda |
Série | Padrão |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 18.00 |
Acionamento por cabo | Não |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Classe | Fecho de Compressão de um Quarto de Volta E9 |
Tamanho | 20.1 mm |
Os fechos de compressão de um quarto de volta da Southco incorporam um design otimizado para fornecer uma solução de atualização simples e acessível para aplicações de painel que exigem compressão. Um simples acionamento de 90 graus gira a lingueta atrás do quadro enquanto o puxa firmemente para fornecer 4 mm de compressão, garantindo um fechamento da porta resistente à vibrações que veda a água e a poeira.
Escrever sua própria revisão