E9-A000G-01

Fecho de compressão Quarto de Volta, Tamanho Padrão, Fenda, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Tipo de altura Fixo
Tipo de instalação Furo único
Modelo de inserto Fenda
Série Padrão
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 18.00
Acionamento por cabo Não
Rotação Tipo B - Travamento no sentido anti-horário
Classe Fecho de Compressão de um Quarto de Volta E9
Tamanho 20.1 mm
Os fechos de compressão de um quarto de volta da Southco incorporam um design otimizado para fornecer uma solução de atualização simples e acessível para aplicações de painel que exigem compressão. Um simples acionamento de 90 graus gira a lingueta atrás do quadro enquanto o puxa firmemente para fornecer 4 mm de compressão, garantindo um fechamento da porta resistente à vibrações que veda a água e a poeira.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.